Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszki po obu stronach, do aplikacji o wysokich prędkościach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 10 mm D - Średnica zewnętrzna 26 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 8 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 14,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 22,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,02 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 4,8 kN C0 - Nośność statyczna 1,97 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,09 kN f0 - Współczynnik 12.4 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 45000 tr/min Tmin - Min czas pracy -50 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,574 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,426 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,515 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,758 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,368 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 12 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 14,7 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 24 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors