Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek na pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 32 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 20,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 28,8 mm |
| a min - Min pozycja rowka | 1,9 mm |
| a max - Max pozycja rowka | 2,06 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka | 30,15 mm |
| b min - Minimalna szerokość rowka | 1,35 mm |
| b max - Maksymalna szerokość rowka | 1,65 mm |
| r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka | 0,4 mm |
| Klasa luzu promieniowego | C3 |
| Waga | 0,03 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 5,9 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 2,85 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,13 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.9 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 22000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 39000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,588 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,412 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,731 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,366 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,399 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 17 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 30 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |
| rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu | 0,3 mm |
| Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego | 0 mm |