Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 17 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 10 mm |
| a min - Min pozycja rowka | 1,9 mm |
| a max - Max pozycja rowka | 2,06 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka | 33,17 mm |
| b min - Minimalna szerokość rowka | 1,35 mm |
| b max - Maksymalna szerokość rowka | 1,65 mm |
| r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka | 0,4 mm |
| D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego | 39,7 mm |
| f - Grubość pierścienia oporowego | 1,12 mm |
| Oznaczenie pierścienia osadczego | R35 |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,039 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 7,55 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 3,35 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,243 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.6 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 24000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 20000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 19 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 33 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |
| rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu | 0,3 mm |
| Ca min - Pozycja minisegmentu | 2,92 mm |
| Ca max - Pozycja maxisegmentu | 3,18 mm |
| Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego | 40,5 mm |