Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 20 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 42 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 12 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CM |
| Waga | 0,069 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 10,4 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 5,05 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,355 kN |
| f0 - Współczynnik | 13.9 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 18000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 150 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 24 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 38 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |