• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6005ZZC3 - SNR

6005ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej42 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,083 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna10,6 kN
C0 - Nośność statyczna5,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,27 kN
f0 - Współczynnik14.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna15000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,118 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,882 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,493 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,747 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR30,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image