Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm a min - Min pozycja rowka 1,9 mm a max - Max pozycja rowka 2,06 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 44,6 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,35 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,65 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,4 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 52,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,12 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R47 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,08 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 11,2 kN C0 - Nośność statyczna 5,85 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,38 kN f0 - Współczynnik 14.5 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 15000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 29 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 43 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 3,02 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 3,18 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 53,5 mm
Industry Calcul Factors