Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 36,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 49,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,116 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 13,9 kN C0 - Nośność statyczna 8,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,38 kN f0 - Współczynnik 14.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 13000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 17000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,586 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,414 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,853 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,927 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 36,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 50 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors