Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte, do aplikacji 350°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 14 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 43,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 55,9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | > C5 |
| Waga | 0,151 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C0 - Nośność statyczna | 10,3 kN |
| f0 - Współczynnik | 14.8 |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 90 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 350 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,6 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,4 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,946 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,973 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,418 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 40 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 57 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |