Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm a min - Min pozycja rowka 2,29 mm a max - Max pozycja rowka 2,49 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 64,82 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,9 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 2,2 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,6 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 74,6 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,7 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R68 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,19 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 18,6 kN C0 - Nośność statyczna 11,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,89 kN f0 - Współczynnik 15.2 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6100 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 45 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 47 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 3,89 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 4,19 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 76 mm
Industry Calcul Factors