Łożyska kulkowe

6012E - SNR

6012E

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelka stykowa z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej70,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej87,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,413 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31 kN
C0 - Nośność statyczna23,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,05 kN
f0 - Współczynnik15.6
N lim - mechaniczna prędkość graniczna4100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,068 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,932 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,377 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,689 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR66,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR70,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image