Łożyska kulkowe

6015L1 - NTN

6015L1

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna115 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,649 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna44 kN
C0 - Nośność statyczna33,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,52 kN
f0 - Współczynnik15.8
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR108,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image