Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 115 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 20 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 83,5 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 105,8 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,64 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 41,7 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 33,6 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,53 kN |
| f0 - Współczynnik | 15.8 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 7600 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 6,56 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,44 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,854 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,927 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,437 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 81,5 mm |
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 83,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 108,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |