Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 89,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 115,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,87 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 50,2 kN C0 - Nośność statyczna 39,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,79 kN f0 - Współczynnik 15.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6100 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,078 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,922 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,464 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,732 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,434 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 86,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 89,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors