Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 104,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 129,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 61,2 kN C0 - Nośność statyczna 50 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,1 kN f0 - Współczynnik 15.7 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,098 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,902 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,629 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,815 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 98 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 132 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors