Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 145 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 107,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 135,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,22 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 63,6 kN C0 - Nośność statyczna 54 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,22 kN f0 - Współczynnik 15.8 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 5300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 7300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,573 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,427 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,966 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,983 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,438 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 103 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 137 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors