• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6020ZZ - SNR

6020ZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej110,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej139,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna59,4 kN
C0 - Nośność statyczna54,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,2 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,595 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,405 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,168 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR108 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR110,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR142 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image