• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6028EE - SNR

6028EE

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej156,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej193,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga3,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna116 kN
C0 - Nośność statyczna109 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,75 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,057 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,943 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,362 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,181 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,441 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR149 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR156,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image