Łożyska kulkowe

6028LLUC3/5K - NTN

6028LLUC3/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga3,35 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna122 kN
C0 - Nośność statyczna109 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,85 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR149 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR201 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image