• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6040L1C3 - NTN

6040L1C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk masywny, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego51 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga11,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna241 kN
C0 - Nośność statyczna243 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu6,9 kN
f0 - Współczynnik15.6
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR211 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR299 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image