Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 340 mm D - Średnica zewnętrzna 520 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 82 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 61,8 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 465 kN C0 - Nośność statyczna 610 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,9 kN f0 - Współczynnik 15.6 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1100 tr/min Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 360 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 500 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm
Industry Calcul Factors