• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6072 - NTN

6072

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna360 mm
D - Średnica zewnętrzna540 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego82 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga64,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna485 kN
C0 - Nośność statyczna670 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23 kN
f0 - Współczynnik15.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR380 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR520 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image