Łożyska kulkowe

608 - NTN

608

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna8 mm
D - Średnica zewnętrzna22 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,012 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,7 kN
C0 - Nośność statyczna1,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,097 kN
f0 - Współczynnik12.5
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem37000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem32000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR10 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR20 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image