• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

609ZZ - SNR

609ZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna9 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej12,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej20,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,014 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna3,5 kN
C0 - Nośność statyczna1,41 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,06 kN
f0 - Współczynnik12.8
N ref - Referencyjna prędkość termiczna28000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna45000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,632 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,368 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,783 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,892 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,376 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR11 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR12,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image