Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki bezstykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 10 mm D - Średnica zewnętrzna 30 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 9 mm a min - Min pozycja rowka 1,9 mm a max - Max pozycja rowka 2,06 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 28,17 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,35 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,65 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,4 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 34,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,12 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R30 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,032 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5,65 kN C0 - Nośność statyczna 2,39 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,182 kN f0 - Współczynnik 13.2 N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 25000 tr/min Tmin - Min czas pracy -25 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 14 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 16 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 26 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 2,92 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 3,18 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 35,5 mm
Industry Calcul Factors