Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 10 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 17,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 28,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,038 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 7,2 kN C0 - Nośność statyczna 3,05 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,14 kN f0 - Współczynnik 12.3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 22000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 30000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,561 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,439 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,461 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,731 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,366 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 16 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 17,6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 28 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors