Łożyska kulkowe

6202FT150 - SNR

6202FT150

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego11 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej21,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej30,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,045 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,1 kN
C0 - Nośność statyczna3,75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,17 kN
f0 - Współczynnik13.1
N lim - mechaniczna prędkość graniczna14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,05 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,95 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,972 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,986 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,381 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR19,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR31 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image