Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 11 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 30,5 mm a min - Min pozycja rowka 1,9 mm a max - Max pozycja rowka 2,06 mm Ca min - Pozycja minisegmentu 2,92 mm Ca max - Pozycja maxisegmentu 3,18 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,5 mm D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka 33,17 mm b min - Minimalna szerokość rowka 1,35 mm b max - Maksymalna szerokość rowka 1,65 mm r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka 0,4 mm D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego 39,7 mm f - Grubość pierścienia oporowego 1,07 mm Oznaczenie pierścienia osadczego R35 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,045 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 8,1 kN C0 - Nośność statyczna 3,75 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,17 kN f0 - Współczynnik 13.1 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,05 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,95 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,972 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,986 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,381 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 21,1 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 31 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu 0,5 mm Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego 40,5 mm
Industry Calcul Factors