Łożyska kulkowe

6205HVZZ - SNR

6205HVZZ

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk poliamidowy, blaszki po obu stronach, do aplikacji o wysokich prędkościach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej31,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej49,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,8 kN
C0 - Nośność statyczna7,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,36 kN
f0 - Współczynnik13.9
N lim - mechaniczna prędkość graniczna22000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-50 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,585 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,415 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,715 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,358 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR31,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image