Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki bezstykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 25 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 52 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 15 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
Klasa luzu promieniowego | CN |
Waga | 0,128 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 15,5 kN |
C0 - Nośność statyczna | 7,85 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,55 kN |
f0 - Współczynnik | 13.9 |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 13000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -25 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 30 mm |
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 32 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 47 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |