• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6205NRZ - SNR

6205NRZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, rowek i pierścień osadczy na średnicy zewnętrznej, blaszka z jednej strony

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej31,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej49,2 mm
a min - Min pozycja rowka2,31 mm
a max - Max pozycja rowka2,46 mm
Ca min - Pozycja minisegmentu3,33 mm
Ca max - Pozycja maxisegmentu3,58 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0,5 mm
D3 - Maksymalna średnica dolnego rowka49,73 mm
b min - Minimalna szerokość rowka1,35 mm
b max - Maksymalna szerokość rowka1,65 mm
r0 max - Maksymalny promień dolnego rowka0,4 mm
D4 max - Maksymalna średnica zewnętrzna zmontowanego pierścienia oporowego57,9 mm
f - Grubość pierścienia oporowego1,07 mm
Oznaczenie pierścienia osadczegoR52
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,124 kg
Materiał pierścieniAcier 100Cr6
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna14,8 kN
C0 - Nośność statyczna7,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,36 kN
f0 - Współczynnik13.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna14000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna22000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,585 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,415 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,715 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,358 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR31,8 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
rNa max -Maksymalny promień zaokrąglenia po stronie segmentu0,5 mm
Db min - Minimalna średnica pozycji pierścienia oporowego58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image