Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 50,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 69,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,37 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 31,1 kN C0 - Nośność statyczna 18,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,82 kN f0 - Współczynnik 14 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 9300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,6 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,4 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,8 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,4 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 46,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 50,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 73,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors