Łożyska kulkowe

6209C3 - NTN

6209C3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,398 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna36 kN
C0 - Nośność statyczna20,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,6 kN
f0 - Współczynnik14.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image