• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6210ZZC4/2AS - NTN

6210ZZC4/2AS

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga0,454 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna39 kN
C0 - Nośność statyczna23,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,82 kN
f0 - Współczynnik14.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image