• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6211F604 - SNR

6211F604

Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 350°C

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej65,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej90,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowego> C5
Waga0,583 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C0 - Nośność statyczna29,3 kN
f0 - Współczynnik14.3
N lim - mechaniczna prędkość graniczna60 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy350 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,24 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,62 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR63 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR65,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR92 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image