Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelka stykowa z jednej strony
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 22 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 72,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 101,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,785 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 55,3 kN C0 - Nośność statyczna 36,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,65 kN f0 - Współczynnik 14.4 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 3900 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,088 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 5,912 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,298 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,649 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,409 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 68 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 30 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 102 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors