• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6217ZZC3 - SNR

6217ZZC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej100,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej136,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,84 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna88,6 kN
C0 - Nośność statyczna62 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,6 kN
f0 - Współczynnik14.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,122 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,878 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,518 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,759 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,412 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR100,9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR141 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image