Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 15 mm D - Średnica zewnętrzna 35 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 30,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,056 kg Materiał pierścieni Acier 100Cr6
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 8,1 kN C0 - Nośność statyczna 3,75 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,17 kN f0 - Współczynnik 13.1 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,048 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,952 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,962 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,981 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,381 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 21,1 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 31 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors