Powrót

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs min 2,1 mm
Klasa luzu promieniowego C3
Waga 3,17 kg
Marka SNR
Product classification image

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C) 121 kN
Nośność statyczna (C0) 93,2 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Min. czas pracy (Tmin) -30 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min 111 mm
da max 119 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image