Łożyska kulkowe

6228CM - NTN

6228CM

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCM
Waga7,57 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna184 kN
C0 - Nośność statyczna150 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,4 kN
f0 - Współczynnik14.8
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR153 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR237 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image