Łożyska kulkowe

623 - NTN

623

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna3 mm
D - Średnica zewnętrzna10 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,002 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna0,71 kN
C0 - Nośność statyczna0,224 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,009 kN
f0 - Współczynnik12.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem58000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem50000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR4,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR8,8 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image