Łożyska kulkowe

626ZZ - SNR

626ZZ

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna6 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej16,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,007 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2,75 kN
C0 - Nośność statyczna0,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,04 kN
f0 - Współczynnik10.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna33000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna46000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)2,558 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,442 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,445 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,723 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,365 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR8 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR9 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR17 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image