Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 37 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 18,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 30,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,06 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 10,2 kN C0 - Nośność statyczna 4,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,19 kN f0 - Współczynnik 11.1 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 15000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,028 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 3,972 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 2,762 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,381 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,338 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 17 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 19,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 32 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors