Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 24,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 40,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,116 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 14,3 kN C0 - Nośność statyczna 6,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,3 kN f0 - Współczynnik 12.3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 16000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 21000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,56 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,44 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,454 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,727 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,366 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 22 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 24,6 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors