Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 34 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 53,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,235 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 23,6 kN C0 - Nośność statyczna 11,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,52 kN f0 - Współczynnik 12.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 12000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 15000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 2,574 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,426 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,515 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,758 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,368 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 31,5 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 34 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 55,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors