Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 19 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 42,6 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 61,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,345 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 28,1 kN C0 - Nośność statyczna 15 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,68 kN f0 - Współczynnik 13.3 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 11000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 13000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,084 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,916 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,139 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,07 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,386 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors