Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 48,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 69,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,453 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 35,2 kN C0 - Nośność statyczna 19,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,88 kN f0 - Współczynnik 13.2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 9900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,077 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,923 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,105 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,053 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,385 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 43 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 48,4 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 72 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors