Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 54,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 77,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,65 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 43 kN C0 - Nośność statyczna 24,1 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,1 kN f0 - Współczynnik 13.2 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,079 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,921 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,113 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,057 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,385 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 48 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 82 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors