Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 59,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 87,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,825 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 55,6 kN C0 - Nośność statyczna 31,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,44 kN f0 - Współczynnik 13 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 150 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,037 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,963 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 3,911 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 1,956 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,38 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 53 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 59,3 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors