Łożysko kulkowe TOPLINE, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki po obu stronach, do aplikacji 150°C
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 27 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 64,7 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 98 mm |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
Klasa luzu promieniowego | C3 |
Waga | 1,07 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 65,4 kN |
C0 - Nośność statyczna | 38,3 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,74 kN |
f0 - Współczynnik | 13.2 |
N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 6000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 150 °C |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,071 Hz |
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,929 Hz |
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,072 Hz |
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,036 Hz |
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,384 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 59 mm |
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 64,7 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 101 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |