Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 82,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 123,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 2,08 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 97,7 kN C0 - Nośność statyczna 59,8 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,7 kN f0 - Współczynnik 13.2 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 3,071 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 4,929 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,072 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,036 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,384 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 76 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 82,2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 129 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors